换热器拒绝液体冷却系统的热量

为什么要使用热交换器?

液体热交换器用于将热量从液体循环转移到另一个流体流,即另一个液体系统(液体到液体)或空气系统(液体到空气)。集成换热器,增加液体的表面积,以排斥或吸收热量,并将热量输送到次要流体流。液体热交换器是任何液体冷却系统的关键部件,对系统的整体有效性有较大影响。

板翅式换热器

固体板从液体流动路径到二次流体流动产生热量,并提供更高的结构完整性和易于定制。

扁平管式换热器

具有扩展表面通道的扁平管与外部散热片增加表面积,以增加流体流动之间的热传递。

管翅式换热器

Tube-Fin 热交换器也称为翅片式热交换器,利用通过密集翅片堆栈的管,由安装框架机械支撑。

钎焊板液-液换热器

高效液体到液体热传递之间的薄导电板分离液体流动路径。

航空航天售后市场换热器更换(替换芯)

通过经过认证的后市更换后重新核对博伊德的液体热交换器,延长航空航天应用中使用的油冷却器的使用寿命。

图像

坚固耐用,可靠性高

钎焊热交换器可确保质量体系接头的长期可靠性能。

图像

更紧凑的冷却系统

增强的冷却系统表面积,可在不增加热系统尺寸的情况下实现更高的冷却性能。

图像

在任何系统中利用液体冷却

将液体冷却系统的热量拒绝到二次空气或液体排气系统。

图像

数以百计的自定义和半自定义选项

Boyd 的工程团队利用他们的专业知识从数百个定制和半定制液体换热器中进行选择,其中包括各种鳍选项、热管集成可能性和其他增强功能,为您的液体系统设计优化的解决方案。我们的团队精通大量液体、油和冷却剂,以及各种制造方法,以设计和制造液体热交换器,以增强您的液体系统。

询价

有疑问?我们随时可以提供帮助!