医疗可穿戴设备和传感器

图像

坚固的患者舒适性

承受用户条件和满足可穿戴性需求

图像

卓越品质

创新流程流程和创新装配夹具可确保满足 FDA 要求的轻量级、精确的产品

图像

改善诊断

医疗保健专业人员可以通过更频繁和更有针对性的患者数据,更快地做出更好的诊断和开出适当的治疗处方

改善患者康复

可穿戴医疗设备、生物传感器和监测贴片通过增加对处方活动、生命体征和其他健康事件的监测,改善患者的康复。这些数据与新软件和人工智能相结合,提高了诊断的准确性和速度,并提高了医疗保健的效率、便利性、定制化和成本管理。可穿戴贴片和生物传感器通常包括血糖监测仪,胰岛素泵,心脏监护仪贴片,心电图监测贴片或用于睡眠监测的医疗贴片。

Boyd 在洁净室制造、材料专业知识和战略供应商合作伙伴关系方面的专业知识有助于支持您的医疗可穿戴设备设计和制造。与 Boyd 合作可简化符合 FDA 标准的可穿戴设备,专为患者的舒适和安全、医疗保健提供商效率、高可靠性和总成本管理而设计。

询价

医疗可穿戴解决方案

选择合适的材料并使用创新制造

可穿戴医疗设备将可靠的生物传感器和数字连接相结合,易于使用,舒适且格式安全,可供患者使用。通过选择合适的材料并使用超越医疗法规和要求的创新制造和装配工艺,这些高科技、经济实惠的解决方案将医疗保健提升到一个新的水平。每个组件都需要仔细选择材料,以优化性能和成本。

覆盖层必须平衡透气性,以确保患者皮肤舒适,以及防水以保护电子设备。缓冲层必须保护电气连接,同时不增加过重或过硬。电池、PCB 和柔性电路必须以最小的复杂度可靠地运行。水凝胶必须提供可靠的信号电导率,承受预期的磨损时间,并且舒适安全地与皮肤接触。

相关产品

有疑问?我们随时可以提供帮助!