泵送两相冷却系统
通过利用流体(通常是制冷剂或专用冷却剂)的相变特性的泵送两相系统,满足当代技术和工业对高效和高效散热的激增需求。泵送两相冷却系统提供最先进的冷却,其特点是性能增强、可靠性高,并在各种应用中具有多功能适应性。
通过更高水平的冷却提升产品性能
通过泵送两相冷却系统,性能优于极端空气和传统液体冷却系统

降低系统复杂性
通过移除风扇、管道、挡板和歧管来简化复杂的系统

高精度温度控制
从狭窄或人口稠密的空间中提取热量

提高处理能力
在单个系统中利用液体冷却和两相冷却的最佳品质,可靠地冷却最强大的半导体芯片和处理器,从而获得前所未有的计算能力

高度可定制
优化设计,实现流速和压降平衡,以最大限度地提高性能

生成式 AI 和超大规模计算
通过快速、高容量的泵浦两相冷却来冷却耗电的芯片
抽水两相系统如何工作?
泵送两相冷却融合了两相冷却和液体冷却系统的特点,结合了两种冷却技术的优势。两相冷却采用专用冷板,通过蒸发工作流体来有效地冷却大功率设备,从而快速从热源中去除热量。改进的液体系统结构通过热交换器泵送工作流体以排出吸收的热量。冷却液冷凝,系统将液体泵送回冷板以重复该过程。博伊德:先进冷却技术的开创性创新
Boyd 全面的热技术组合无缝集成了液体、两相和风冷创新。作为美国能源部 (DOE) 计划 COOLERCHIPS 的自豪参与者,我们致力于推进开创性技术,通过先进的液体冷却系统开发,开创高效和高功率密度数据中心的新时代。我们深厚的传统、专业知识和能力使我们能够为先进的泵送两相系统开发创新的液体冷板,为您的特定应用提供量身定制的节能和高性能冷却解决方案。突破摩尔定律的极限:Boyd的先进液体冷却解决方案
Boyd先进的液体冷却技术采用开创性的方法,将两相冷却和液体冷却系统集成为泵送两相系统或蒸发液体冷却,并利用这两种技术的协同优势。我们在工程、制造和严格测试方面的专业知识使我们能够创建尖端的冷却解决方案,以满足高性能芯片最苛刻的需求。有疑问?我们随时可以提供帮助!